ZHCUCR0A February   2023  – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 简介
  4. 2 迂回宽度/间距建议
  5. 3 堆叠
  6. 4 过孔共享
  7. 5 布局图元件放置
  8. 6 关键接口影响布局
  9. 7 布线优先级
  10. 8 串行器/解串器接口
  11. 9 DDR 接口
  12. 10电源去耦
  13. 11对优先级最低的接口最后布线
  14. 12总结
  15. 13参考资料
  16. 14修订历史记录

电源去耦

中优先级接口和配电平面和覆铜会在串行器/解串器和 DDR 接口之后布线。TI 建议在继续使用其他接口之前完成所有串行器/解串器和 DDR 布线。在为串行器/解串器和 DDR 布线执行 PCB 仿真之前,必须放置配电平面和覆铜以及所有去耦,因为这会影响高速接口的返回电流。超高速源同步接口(例如 RGMII 和 QSPI)可能也需要仿真,因此可能也需要在此时完成。

需要特别注意连接到 AM62Ax/AM62Dx 器件上 CAP_VDDS* BGA 引脚的 1uF 输出电容器。这些电容器应尽可能靠近引脚放置,并且在 CAP_VDDS BGA 引脚和电容器上的电源焊盘之间应存在低电感路径。AM62Ax/AM62Dx 板上的 CAP_VDDS0、CAP_VDDS1、CAP_VDDS5 和 CAP_VDDS6 网络使用的布局展示在下面的图 10-1 中。请注意,这些电容器的 GND 焊盘与附近的其他电容器共用,这样可以节省布线资源。此外,务必使电容器电源和 GND 焊盘连接的 PTH 过孔尽可能彼此靠近,以更大限度地减小环路电感。

 CAP_VDDS 网络的输出电容器放置图 10-1 CAP_VDDS 网络的输出电容器放置

如果电容器可以放置在 SoC 正下方,则可以改善这种布局方式。VDD_CORE 和 VDDS_DDR 电源的去耦电容器也应获得与 CAP_VDDS* 引脚上的去耦电容器相同的优先级,应放置在插座下方,并以极小的电感连接到 AM62Ax/AM62Dx 器件上相应的 BGA 引脚。