ZHCUCR0A February   2023  – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 简介
  4. 2 迂回宽度/间距建议
  5. 3 堆叠
  6. 4 过孔共享
  7. 5 布局图元件放置
  8. 6 关键接口影响布局
  9. 7 布线优先级
  10. 8 串行器/解串器接口
  11. 9 DDR 接口
  12. 10电源去耦
  13. 11对优先级最低的接口最后布线
  14. 12总结
  15. 13参考资料
  16. 14修订历史记录

堆叠

PCB 堆叠是实现成功的 PCB 首先要考虑的最重要因素之一。AM62Ax/AM62Dx 器件支持 BGA 阵列的 22x22,间距为 0.8mm,封装尺寸为 18mm。由于外围信号焊球的排数较多,TI 建议使用三个布线层。PDN 合规性和稳健性对于满足器件和相关外设的所有性能目标至关重要。为此,TI 建议为电源平面分配三层。必须在电源平面附近和外层附近添加接地平面,以实现屏蔽和受控阻抗布线。DDR、CSI 和 USB 等高速接口需要使用接地平面来实现阻抗匹配。此外,为了满足更高的 DDR 接口速度,建议在 DDR 信号上方和下方都有接地层。AM62Ax/AM62Dx 板设计上的迂回和布线通过 12 层实现,如 表 3-1 中所示。

表 3-1 PCB 层堆叠示例
PCB 层 层布线、平面或覆铜
第 1 层 元件焊盘、接地和信号迂回
第 2 层 接地
第 3 层 信号路由
第 4 层 接地
第 5 层 信号路由
第 6 层 DDR 的电源/接地参考
第 7 层 电源
第 8 层 电源
第 9 层 接地
第 10 层 信号路由
第 11 层 接地
第 12 层 元件焊盘、电源和接地布线

上面介绍了 AM62Ax/AM62Dx 的 12 层电路板堆叠示例。该板设计用于在高速接口上实现信号完整性,同时限制板尺寸。AM62Ax/AM62Dx 电路板在没有高密度互连 (HDI) 的情况下实现,不使用微过孔,这两种方式均旨在节省电路板成本。AM62Ax/AM62Dx 电路板上的所有过孔均为电镀穿孔 (PTH) 并完全通过电路板。如果需要进一步优化以减少 PCB 堆叠和/或本文档中所述的布线规则,则应执行适当的分析以验证信号和电源完整性。