ZHCUCR0A February 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
AM62Ax/AM62Dx 旨在支持以下功能。AM62Ax/AM62Dx 封装支持与其他几种竞争解决方案类似的功能集,封装面积减小,线宽拉宽。该解决方案缩小了 PCB 尺寸并采用了更低成本的 PCB 规则,从而实现了紧凑和低成本的系统。
| PCB 功能 | PCB 布线要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 最小过孔直径 | 18 密耳 | 过孔焊盘直径 - 18mil 过孔直径 - 8mil |
| 过孔尺寸 | 8 密耳 | |
| BGA 分线(内层)中所需的最小布线宽度/间距 | 布线宽度 – 3.5mil 间距 – 3.49mil |
|
| BGA 分线(外层)中所需的最小布线宽度/间距 | 布线宽度 – 3.5mil 间距 – 4mil |
|
| 用于迂回的层数 | 8 |
|
| BGA 焊盘尺寸 | 18mils | |
| 封装尺寸 | 18mm × 18mm | |
| 建议的 PCB 层数(信号布线,总计) |
|