ZHCUCR0A February   2023  – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 简介
  4. 迂回宽度/间距建议
  5. 堆叠
  6. 过孔共享
  7. 布局图元件放置
  8. 关键接口影响布局
  9. 布线优先级
  10. 串行器/解串器接口
  11. DDR 接口
  12. 10电源去耦
  13. 11对优先级最低的接口最后布线
  14. 12总结
  15. 13参考资料
  16. 14修订历史记录

DDR 接口

AM62Ax/AM62Dx SoC 支持连接 LPDDR4 器件。DDR 信号必须以最高优先级布线,如 表 7-1 中所述。有关 DDR 布线的详细建议,请参阅 DDR 布线指南。下面的图片展示了 AM62Ax/AM62Dx 上 DDR 接口的 BGA 分线

DDR SDRAM 存储器器件通常采用以下布局:数据组焊球最靠近 AM62Ax/AM62Dx 器件。封装 BGA 焊球图经过精心规划,将 DDR 地址和命令信号放置在数据字节通道 0 和 1 与数据字节通道 2 和 3 之间。

图 9-1图 9-2 分别展示了如何迂回 DDR 字节通道 0 和 1。同样,图 9-3图 9-4 分别展示了 DDR 字节通道 2 和 3 的迂回布线。使用电镀穿孔 (PTH) 过孔使得这些信号可以在任何层上在 SoC 和 SDRAM 之间布线。

 DDR 字节通道 0 迂回图 9-1 DDR 字节通道 0 迂回
 DDR 字节通道 1 迂回图 9-2 DDR 字节通道 1 迂回
 DDR 字节通道 2 迂回图 9-3 DDR 字节通道 2 迂回
 DDR 字节通道 3 迂回图 9-4 DDR 字节通道 3 迂回

地址、命令和时钟信号直接布线到存储器器件。

顶部和内层用于地址和命令信号的迂回和布线。布线长度必须匹配,以确保信号同时到达存储器。SoC 与寄存器引脚之间的长度匹配必须单独进行,并且必须包括内存焊盘的存根和所有过孔长度。有关 DDR 布线的详细建议,请参阅 DDR 布线指南

 DDR 地址/命令迂回图 9-5 DDR 地址/命令迂回

这些层上的 LPDDR4 接口地址和命令信号的迂回如图 9-5 上方所示。

地址信号直接从 SoC 布线到存储器器件相关焊盘旁边的过孔。这要求地址信号以正确的顺序迂回。每个地址和命令信号都需要具有相同数量的过孔。使用电镀穿孔 (PTH) 过孔可以灵活地在任何层上进行地址/命令信号布线。