ZHCUCQ1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
      1. 2.2.1 与 LM5017 的兼容性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能曲线
    2. 3.2 EVM 特性
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

快速入门流程

  1. 将输入电压电源连接到 VIN 连接器(+ 和 –)。
  2. 将一个或多个负载连接到 VOUT 和 VOUT2 连接器(+ 和 –)。
  3. 将输入电源电压设置为 20V 至 115V 之间的适当电平。
  4. 打开电源。EVM 上电并提供 10V 的 VOUT 和 10V 的 VOUT2。

有关连接器的位置,请参阅图 2-3。

LM5169FEVM LM5169FEVM(顶视图)图 2-1 LM5169FEVM(顶视图)
LM5169FEVM LM5169FEVM(底视图)图 2-2 LM5169FEVM(底视图)