ZHCUCQ1 December 2024
LM5169FEVM 是一款利用 LM5169FNGUR 生成稳压 10V 输出的 Fly-Buck 稳压器,能够在变压器的初级侧提供开关频率为 750kHz 的 300mA 负载。在变压器的次级侧上,可提供高达 300mA 的 10V 反射输出。LM5169FNGUR 是一款同步降压转换器,具有宽输入电压范围、集成式功率 MOSFET、过流保护和精密使能。