ZHCUCQ1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
      1. 2.2.1 与 LM5017 的兼容性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能曲线
    2. 3.2 EVM 特性
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

EVM 特性

除非另有说明,否则以下条件适用:TA = 25ºC,IOUT1 = 初级输出电流,IOUT2 = 次级输出电流

表 3-1 LM5169FEVM 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,VVINEVM 输入电压工作范围2048115V
输入电压导通,VIN(ON)由 EN/UVLO 电阻器调节6.0V
输入电压关断,VIN(OFF)5.6V
输入电压迟滞,VIN(HYS)0.4V
空载时的输入电流,IIN(NL)IOUT = 0AVIN = 48V11.7mA
输入电流(禁用),IIN(OFF)VEN/UVLO = 0V,无 EN 分压器VIN = 36V5.4µA
输出特性
输出电压 VOUTVIN = 48V,IOUT1 = IOUT2 = 0A10.09V
输出电压 VOUT2VIN = 48V,IOUT1 = IOUT2 = 0A10.02
输出电流 IOUT1VIN = 48V,IOUT2 = 0A0.3A
输出电流 IOUT2VIN = 48V,IOUT1 = 0A0.3A
输出电压调节,ΔVOUT1负载调整率,VIN = 48VIOUT1 = 0A 至 0.3A,IOUT2 = 0A5.45mV
输出电压调节,ΔVOUT2负载调整率,VIN = 48VIOUT1 = 0A 至 0.3A,IOUT2 = 0A225
输出电压调节,ΔVOUT1负载调整率,VIN = 48VIOUT2 = 0A 至 0.3A,IOUT1 = 0A10.84
输出电压调节,ΔVOUT2负载调整率,VIN = 48VIOUT2 = 0A 至 0.3A,IOUT1 = 0A946
输出电压调节,ΔVOUT1线路调节,IOUT1 = IOUT2 = 0AVIN = 24V 至 115V53
输出电压调节,ΔVOUT2线路调节,IOUT1 = IOUT2 = 0AVIN = 24V 至 115V912
来自初级输出的最大输出电流VIN = 48V,IOUT2 = 0A0.69A
软启动时间,tSS3.5ms
系统特性
开关频率VIN = 36V,IOUT1 = 0A,IOUT2 = 0A714kHz
半负载效率IOUT1 = IOUT2 = 0.15AVIN = 48V75%
满负载效率IOUT1 = IOUT2 = 0.3AVIN = 48V73%
VIN = 60V70%