本节对 EVM 上的连接器和测试点进行了说明,并介绍了如何正确地连接、设置和使用 LM5169FEVM。有关连接器和跳线的位置,请参阅图 2-3。
VOUT转换器的输出电压VOUT 螺钉端子连接器。向此连接器(+ 和 –)施加负载。VOUT 测试点用于监控输出电压。
VOUT2转换器的次级输出电压VOUT2 螺钉端子连接器。该输出的一侧通过一个连接电阻器 Rtie (R12) 连接到初级接地 (GND)。对于真正的浮动电压源,可以移除该电阻器。向此连接器(+ 和 –)施加负载。
GND转换器接地GND 和 GNDS 测试点。用作 EVM 的接地测试点。
VIN转换器的输入电压VIN 螺钉端子连接器。向此连接器(+ 和 –)施加输入电压。VIN 测试点用于监控输入电压。
VINEMI转换器输入滤波器的输入电压如果需要该电压以使用 EVM 上的内置 EMI 滤波器,请将输入电源连接到 VINEMI 螺钉端子连接器(+ 和 –)。
输入滤波器降低 EMIEVM 上提供了输入 EMI 滤波器。注意 L2 和 C18 未安装,必须安装它们,EMI 滤波器才能运行。另请注意,滤波器的最大输入电压为 100VDC。
EN/UVLO 跳线设置 EN/UVLO 引脚选项使用此跳线启用和禁用 EVM。连接到此引脚的电阻器可设置输入 UVLO 阈值。输入 UVLO 阈值设置为大约 6V 和 5.6V。可以通过更改 R5 和 R7 的值来更改这些电平。为了对器件进行外部控制,必须移除这些电阻器,并向接头的中心引脚施加控制信号。请注意,为了准确测量关断电流,必须移除这些电阻器并将 EN 输入(中心引脚)接地。
- 跳线开路(默认设置):器件在有 UVLO 的情况下启动和关断。
- 中心引脚连接至 ON:器件在没有 UVLO 的情况下启动和关断。
- 中心引脚连接至 OFF:器件关断。
PGOODPGOOD 接头用作测试点来监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到调节电平。PGOOD 是一个开漏输出端,通过 100kΩ 电阻器 R10 连接到 VOUT。