ZHCUCQ1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
      1. 2.2.1 与 LM5017 的兼容性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能曲线
    2. 3.2 EVM 特性
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

LM5169FEVM 配置为提供 10V 稳压输出(开关频率为 750kHz 时提供 0.3A 电流)以及额外的 10V 浮动输出(也能够提供 0.3A 电流)。LM5169 采用 COT 控制架构,具有输入电压前馈,可提供具有严格稳压输出电压的恒频稳压器。此类控制需要在 FB 输入端产生足够的电压纹波来实现稳定的调节。LM5169FEVM 设置为采用 III 型纹波注入,以便更大限度地减少输出电压纹波,同时确保有一个稳定的稳压器。LM5169FEVM 还提供采用 I 型或 II 型纹波注入的选项。有关更多信息,请参阅 LM516x 具有 Fly-Buck™ 转换器功能的 0.65A/0.3A、120V 绝对最大值降压转换器 数据表。LM5169FEVM 的全视图和原理图分别如图 2-1 和图 4-1 所示。虽然该电路板针对 LM5169FNGUR 进行了优化,但使用了一些元件焊盘,可使该电路板与 LM5017 兼容,以便在用 LM5169 替换器件时评估设计更改。