ZHCUCP6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 可配置增益
      4. 2.1.4 可配置基准电压
      5. 2.1.5 热警报功能
      6. 2.1.6 负载连接器
      7. 2.1.7 INA75x 电流检测放大器
  9. 3实现结果
    1. 3.1 运行
      1. 3.1.1 测量
      2. 3.1.2 高级测量提示
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

物料清单

表 4-1 所示为 INA750AEVM 的 BOM。对于其余的 INA75xEVM 型号,只有 U1 是不同的。

表 4-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1

1

1uF

电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X6S,06030603

C1608X6S1H105K080AC

TDK

C2

1

0.1μF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,04020402

GRM155R71H104ME14D

MuRata

D1、D2

2

LED,白色,SMD

0805

VAOL-S8WR4

Visual Communications Company, LLC

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.375 X 0.235,黑色黑色缓冲垫SJ61A2

3M

J1、J2、J6、J7、J85CONN PIN RCPT .018-.021 SOLDERPIN_RCPT3-331272-8

TE Connectivity

J3

1

接头,2.54mm,10x2,金,SMT1000x180x290mil

TSM-110-01-L-DV-P

Samtec

LBL1

1热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10Brady
MP1、MP2

2

端子连接器矩形接线片,接地 6-14 AWG 1/4 螺柱TERMINAL_CONN

LAMA6-14-QY

Panduit

R1、R5、R8、R11

4

10.0k电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040210K0FKED

Vishay-Dale

R2、R3、R4

3

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

0402CRC0402JR-070RLYageo America

R6

1

20.0k

电阻,20.0k,1%,0.063W,0402

0402

CRCW040220K0FKED

Vishay-Dale

R7

1

15.0k

电阻,15.0k,1%,0.063W,0402

0402

CRCW040215K0FKED

Vishay-Dale

R9、R10

2

4.99k

电阻,4.99k,1%,0.063W,0402

0402

CRCW04024K99FKEDVishay-Dale

SH-J1、SH-J2、SH-J3

3

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6

6

测试点,微型,SMT

Test point_Keystone_Miniature

5015

Keystone

U11INA750AIREMRVQFN14

INA750AIREMR

德州仪器 (TI)