ZHCUCP6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 可配置增益
      4. 2.1.4 可配置基准电压
      5. 2.1.5 热警报功能
      6. 2.1.6 负载连接器
      7. 2.1.7 INA75x 电流检测放大器
  9. 3实现结果
    1. 3.1 运行
      1. 3.1.1 测量
      2. 3.1.2 高级测量提示
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

可配置基准电压

INA750x 输出可配置为支持单向或双向运行。输出电压由在 REF 引脚处施加一个来自外部基准的电压来设定。REF 引脚上的电压可以介于电源电压和 GND 之间。对于对称双向电流检测,REF 设置为 1/2 Vs。

方程式 1. VOUT=G×ISHUNT+ VREF

接头 J3 的位置 1 至 3 允许用户使用短接跳线 A 自定义 REF 引脚电压 VREF,如图 3-1 所示。使用外部基准时,电压源可通过 J6 或 TP4 连接。EVM 提供的配置选项如表 2-2 所示。

表 2-2 可配置基准
跳线 A 的 J3 位置VREF (V)
#1用户提供
#20
#3VS