INA750x 具有默认增益 40mV/A。借助外部可调增益电阻器网络,总增益 (G) 最高可达 400mV/A。接头 J3 的位置 5 至 10 允许用户通过两个短接跳线 B 和 C 自定义可调增益,如图 3-1 所示。EVM 提供的配置选项如表 2-1 所示:
表 2-1 可配置增益| J3 跳线 B 和 C 的位置 | 输出放大器增益 (V/V) | 系统增益 (mV/A) |
|---|
| B 已删除;C 在 6 号 | 1 | 40 |
| B 已安装;C 在 7 号 | 2 | 80 |
| B 已安装;C 在 8 号 | 3 | 120 |
| B 已安装;C 在 9 号 | 4 | 160 |
| B 已安装;C 在 10 号 | 5 | 200 |