ZHCUCP6 November 2024
INA75x 是一款易于使用的高性能宽共模电流检测放大器。INA75xEVM 是一系列 EVM,用于对所有 INA75x 型号提供基本的功能评估。
INA75xEVM 装配了 INA750A、INA750B、INA751A 或 INA751B 器件中的任何一个。每个型号都是唯一的可订购器件,可从相应的产品文件夹中订购。EVM 可实现可调增益和驱动基准引脚选项的可测试性。
在所有 EVM 型号中,可使用 EVM 检查的器件包括: