ZHCUCP6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 可配置增益
      4. 2.1.4 可配置基准电压
      5. 2.1.5 热警报功能
      6. 2.1.6 负载连接器
      7. 2.1.7 INA75x 电流检测放大器
  9. 3实现结果
    1. 3.1 运行
      1. 3.1.1 测量
      2. 3.1.2 高级测量提示
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

运行

以下是用以设置和使用 INA75xEVM 的说明。图 3-1 展示了一个简单的高侧设置示例。负载的高电压源被记录为 VCM。低压 DUT 电源以 VS 表示。安装短接跳线 A、B 和 C 时,应使 VREF 等于 GND 且 DUT 增益为 80mV/A。

INA750AEVM, INA750BEVM, INA751AEVM, INA751BEVM, 高侧正向电流设置图 3-1 高侧正向电流设置
  1. 将大电流接线片连接器连接到 IS+ 和 IS–。
  2. 将外部 VS 电源的端子连接到 EVM 上的 GND 和 VS 测试点。
  3. 按节 3.1.1连接输入端。
警告:

测量电流时,首先确保设备(导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。其次,确保流经器件输入端的电流保持在器件数据表的器件安全工作区限制范围内。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。

请勿触摸高压 VCM 端子。

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。