ZHCUCP6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 可配置增益
      4. 2.1.4 可配置基准电压
      5. 2.1.5 热警报功能
      6. 2.1.6 负载连接器
      7. 2.1.7 INA75x 电流检测放大器
  9. 3实现结果
    1. 3.1 运行
      1. 3.1.1 测量
      2. 3.1.2 高级测量提示
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

器件信息

INA750x 电流检测放大器附带 400μΩ 的集成式分流电阻器。INA750x 可独立于电源电压在 –4V 至 110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 3.75mA 的最大电源电流。所有版本都具有更大的额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 15 引脚 VQFN 封装

表 1-2 列出了可用的灵敏度选项。

表 1-2 INA75x 器件概要
产品等级PWM 抑制
INA750A

A

是

INA750B

B

是

INA751A

A

否

INA751B

B

否