ZHCUCM1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

线路和负载调节,效率

  1. 如前所述设置 EVM。
  2. 将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 0A 的灌电流。
  3. 将输入源从 0V 增加到 24V;使用电压表 1 测量输入电压。
  4. 将输入电源的电流限值增加到 3A。
  5. 使用电压表测量输出电压 VOUT,将负载电流从 0A 更改为 3A;VOUT 必须保持在负载调节规格之内。
  6. 将负载电流设置为 1.5A(50% 额定负载)并将输入源电压从 5.5V 更改为 28V;VOUT 必须保持在线路调节规格之内。
  7. 将负载降至 0A。将输入源电压降至 0V。