ZHCUCM1 December 2024
电气特性如表 3-1 所示。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作 | 5.5 | 28 | V | ||
| 非开关输入电流 IVIN | 无负载,VEN = 5V,非开关 | PFM | 28 | µA | ||
FCCM | 40 | |||||
| 关断时的输入电流 IVINSDN | 无负载,VEN = 0V | 3 | µA | |||
| EN 阈值高电平,VEN(ON) | TJ=25°C | 1.15 | 1.22 | V | ||
| EN 阈值低电平,VEN(OFF) | TJ=25°C | 0.9 | 1 | V | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT | TJ=25°C | 4.95 | 5.0 | 5.05 | V | |
| 输出电流 IOUT | VIN = 5.5V 至 28V | 0 | 3 | A | ||
| 软启动时间,tSS | 内部软启动时间,启用 PG 功能 | 3.6 | ms | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率,FSW | CCM 运行 | 1000 | kHz | |||
| 调制频率,FM | 10 | kHz | ||||
| 启用展频时内部振荡器的扩展,fSPREAD | ±8% | |||||
| TPSM84338 运行结温,TJ | -40 | 150 | °C | |||