ZHCUCM1 December 2024 TPSM84338
参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 TPSM843388 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
图 2-1 EVM 测试设置| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN_EMI (J1) | 正输入电压电源和检测连接 |
| GND (J1) | 负输入电压电源和检测连接 |
| VOUT (J2) | 正输出电压电源和感测连接 |
| GND (J2) | 负输出电压电源和检测连接 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
VIN_(TP1) | 测量输入电压 |
VOUT_sen(TP3) | 测量输出电压 |
| GND(TP8) | 转换器接地 |
| SS/PG (TP7) | 软启动功能或电源正常功能,具体取决于模式选择 |
BODE(TP9) | 模式选择引脚 |
| EN (TP5) | 转换器的 EN 指示器 |
| SYNC (TP6) | SYNC 时钟注入 |
| 接头(JP1 和 JP2) | 将 JP1 和 JP2 保持断开状态可启用转换器。 连接 JP1 的(PIN-1 至 PIN-2)和 JP2 的(PIN-2 至 PIN-3)可以通过外部电阻分压器 R1 和 R2 来设置系统 UVLO 电压。 连接 JP1 的(PIN-1 至 PIN-2)和 JP2 的(PIN-1 至 PIN-2)可以禁用转换器。 |
| 插头 (JP13) | 选择电源正常模式后,连接 JP13 的(PIN-1 至 PIN-2),将 PG 引脚连接到上拉电压。 |