ZHCUCM1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

规格

表 1-1 对 TPSM84338EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 24V 输入电压和 5.0V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-1 TPS51388EVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压

5.5

28

V

VOUT

输出电压

4.95

5.0

5.05

V

fSW

工作频率VIN = 24V,IOUT = 3A1000kHz
IOUT输出电流范围03A

HSOC

高侧峰值电流限值

5.6

6.5

7.4

A

LSOC

低侧峰值电流限值

3.6

4.5

5.6