ZHCUCM1
December 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试装置和过程
2.1.1
EVM 连接
2.1.2
测试设备
2.1.3
建议的测试设置
2.1.3.1
输入连接
2.1.3.2
输出接头
2.1.4
测试程序
2.1.4.1
线路和负载调节,效率
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
3.1.1
EVM 特性
3.1.2
转换效率
3.1.3
工作波形
3.1.3.1
通过 EN 启动和关断
3.1.3.2
通过 VIN 启动
3.1.3.3
负载瞬态响应
3.1.3.4
输出电压纹波
3.1.4
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
6.1
商标
7
相关文档
特性
输入电压范围为 3.8V 至 28V
0.6V 至 17V 输出电压范围
支持 3A 的连续输出电流
可选
Eco-mode™
和
FCCM™
模式
可选频率:200kHz 至 2.2MHz
易于使用