ZHCUCM1 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

引言

TPSM84338 是一款单通道 PCM 控制模式同步降压模块,只需使用少量外部元件。该 EVM 中使用的 TPSM84338 同步降压转换器具有以下特性:

  • 输入电压范围为 3.8V 至 28V
  • 0.6V 至 1V 输出电压范围
  • 支持 3A 的连续输出电流
  • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
  • 0.6V±1.0% 输出电压精度
  • 200kHz 和 2200kHz 的可选开关频率
  • 可选的可调节软启动时间/PG 功能
  • 在轻负载工作模式下可选择 Eco-mode™ 和 FCCM™ 模式

本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPSM84338 评估模块 (EVM) 的特性、操作、性能和使用情况。TPSM84338 用于帮助用户轻松评估和测试 TPSM84338 的操作和功能。本用户指南包含以下内容:

  • 硬件设置说明
  • EVM 的印刷电路板布局布线
  • 原理图
  • 物料清单
  • EVM 的测试结果