TPSM84338 是一款单通道 PCM 控制模式同步降压模块,只需使用少量外部元件。该 EVM 中使用的 TPSM84338 同步降压转换器具有以下特性:
本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPSM84338 评估模块 (EVM) 的特性、操作、性能和使用情况。TPSM84338 用于帮助用户轻松评估和测试 TPSM84338 的操作和功能。本用户指南包含以下内容:
表 1-1 对 TPSM84338EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 24V 输入电压和 5.0V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压 | 5.5 | 28 | V | ||
VOUT | 输出电压 | 4.95 | 5.0 | 5.05 | V | |
fSW | 工作频率 | VIN = 24V,IOUT = 3A | 1000 | kHz | ||
IOUT | 输出电流范围 | 0 | 3 | A | ||
HSOC | 高侧峰值电流限值 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | A | |
LSOC | 低侧峰值电流限值 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |