ZHCUCJ7 November 2024
AWR2E44PEVM 包含两个开关,用于将各种接口多路复用到 EVM 上的不同连接器。
| 参考 | 用法 | 说明 |
|---|---|---|
| S1 | JTAG | 当设置为“MIPI”位置时,JTAG 接口连接到 MIPI 60 引脚连接器 (J19)。 当设置为“XDS”位置时,JTAG 接口连接到 XDS110 USB 接口 (J8) |
| S2 | SPI | 当设置为“DBG_SPI”位置时,MSS_SPIB 接口连接到调试连接器 (J7)。 当设置为“FTDI_SPI”时,MSS_SPIB 接口连接到 FTDI USB 端口 (J10) |