ZHCUCJ7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 PCB 处理建议
    2. 2.2 电源连接
    3. 2.3 连接器
      1. 2.3.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
        1. 2.3.1.1 MIPI TRACE ECO 列表
      2. 2.3.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
        1. 2.3.2.1 CSI2 FE 连接器 ECO 列表
      3. 2.3.3 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.3.3.1 用于启用 DP83TG720S-Q1 PHY 的 ECO
      4. 2.3.4 USB 连接器(J8、J10)
      5. 2.3.5 OSC_CLK_OUT 连接器 (J2)
      6. 2.3.6 电压轨纹波测量连接器(J1、J3、J5)(DNP)
    4. 2.4 天线
    5. 2.5 PMIC
    6. 2.6 板载传感器
    7. 2.7 PC 连接
      1. 2.7.1 XDS110 接口
      2. 2.7.2 FTDI 接口
    8. 2.8 将 AWR2E44PEVM 连接到 DCA1000 EVM
    9. 2.9 跳线、开关和 LED
      1. 2.9.1 开关
      2. 2.9.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.9.3 I2C 连接
      4. 2.9.4 按钮
      5. 2.9.5 LED
  8. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

将 AWR2E44PEVM 连接到 DCA1000 EVM

AWR2E44PEVM 可以连接至 DCA1000EVM 平台,以实现 LVDS 数据流。图 2-19 显示了连接到 DCA1000EVM 的 AWR2E44PEVM。

AWR2E44PEVM AWR2E44PEVM 和 DCA1000 EVM图 2-19 AWR2E44PEVM 和 DCA1000 EVM

将 AWR2E44PEVM 与 DCA1000 EVM 和 mmWave Studio 配合使用时,必须使用以下设置。

  1. 将 AWR2E44PEVM 设置为 SOP2 模式。
    AWR2E44PEVM SOP2 模式图 2-20 SOP2 模式
  2. 将 AWR2E44PEVM 开关 S2 设置为 FTDI_SPI 模式

    AWR2E44PEVM SPI_MUX图 2-21 SPI_MUX

  3. 按照以下配置设置 DCA1000 EVM 开关。
    AWR2E44PEVM DCA1000 开关设置图 2-22 DCA1000 开关设置
  4. 必须将 5V/12V 电源连接到 AWR2E44PEVM 上的 J12
  5. 必须将 5V 电源连接到 DCA1000EVM 上的 J2(不要超过 5V)
  6. 必须将 Micro USB 电缆连接到 AWR2E44PEVM (J10) 上的 FTDI 端口
  7. 必须将 Samtec 带状电缆连接到 AWR2E44PEVM 上的 J7 和 DCA1000EVM 上的 J3
  8. 必须将 RJ45 电缆连接到 DCA1000EVM 上的 J6