ZHCUCJ7 November 2024
该连接器提供标准 MIPI 60 引脚接口(如图 5 所示),用于通过 XDS560pro 等仿真器实现 JTAG 和跟踪功能。有关仿真和跟踪头的更多信息,请参阅仿真和跟踪头技术参考手册。
要使用此接口,需要将 AWR2E44PEVM 中的 JTAG 线路多路复用至 MIPI 60 引脚连接器。更多详细信息,请参阅节 2.7.1。
图 2-4 60 引脚 MIPI 连接器表 2-1 提供了 MIPI 60 引脚连接器的引脚分配详细信息。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIPI_VREF_DEBUG | 2 | MIPI_TMS |
| 3 | MIPI_TCK | 4 | MIPI_TDO |
| 5 | MIPI_TDI | 6 | MIPI_NRST |
| 7 | MIPI_RTCK | 8 | MIPI_TRSTPD |
| 9 | MIPI_JTAG_NRST | 10 | NC |
| 11 | NC | 12 | MIPI_VREF_DEBUG |
| 13 | TRACE_CLK | 14 | NC |
| 15 | MIPI_DBG_DETECT | 16 | GND |
| 17 | TRACE_CTL | 18 | NC |
| 19 | TRACE_DATA0 | 20 | NC |
| 21 | TRACE_DATA1 | 22 | NC |
| 23 | TRACE_DATA2 | 24 | NC |
| 25 | TRACE_DATA3 | 26 | NC |
| 27 | TRACE_DATA4 | 28 | NC |
| 29 | TRACE_DATA5 | 30 | NC |
| 31 | TRACE_DATA6 | 32 | NC |
| 33 | TRACE_DATA7 | 34 | NC |
| 35 | NC | 36 | NC |
| 37 | NC | 38 | NC |
| 39 | NC | 40 | NC |
| 41 | NC | 42 | GND |
| 43 | NC | 44 | NC |
| 45 | NC | 46 | NC |
| 47 | NC | 48 | GND |
| 49 | NC | 50 | NC |
| 51 | NC | 52 | NC |
| 53 | NC | 54 | GND |
| 55 | NC | 56 | NC |
| 57 | GND | 58 | NC |
| 59 | NC | 60 | GND |