ZHCUCJ7 November 2024
AWR2E44PEVM 包括由 SPEED 生产的 3D 波导天线,用于四个接收器和四个发送器,可利用距离和角度信息跟踪多个物体。这种天线设计可以同时估算方位角和仰角,从而在三维平面中实现物体检测(请参阅图 2-11)。注意:RX1 和 RX4 存在 180 度的相位差,应在后处理中进行补偿。
图 2-11 AWR2E44PEVM 天线设计图 2-11 中所示的天线设计会产生图 2-12 中所示的虚拟天线阵列。两个相邻电芯之间的距离为 λ/2。
图 2-12 虚拟天线阵列76GHz 至 81GHz 频段的天线峰值增益为 15dBi。水平面(H 面)和仰角平面(E 面)的天线辐射图分别如图 2-13 和图 2-14 中所示。
可以根据下面提供的辐射方向图来确定天线设计的波束宽度。例如,与视轴相比,增益下降了 3dB,据此可算出水平 3dB 波束宽度约为 ±35 度(请参阅图 2-13),仰角 3dB 波束宽度约为 ±3 度(请参阅图 2-14)。同样,水平 6dB 波束宽度约为 ±42 度(请参阅图 2-13),仰角 6dB 波束宽度约为 ±5 度(请参阅图 2-14)。
图 2-13 方位角辐射方向图(77GHz 至 80GHz)
图 2-14 仰角辐射方向图(77GHz 至 80GHz)