ZHCUCG8 November 2024 LMK3H0102
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | CH1_DIV | R/W | 0x4 | 通道分频器 1 的分频器值。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用通道分频器。当对 OUT1 使用边缘组合器时,将 CH1_DIV 设置为“0”。 1h:FOD/2 2h:FOD/4 3h:FOD/6 4h:FOD/8 5h:FOD/10 6h:FOD/20 7h:FOD/40 |
| 12:5 | FOD1_NUM[23:16] | R/W | 0x55 |
FOD1 分数分频值的高字节。该字段的值因器件而异。该字段存储在 EFUSE 中。 |
| 4:3 | OUT0_SLEW_RATE | R/W | 0x0 | OUT0 的压摆率控制。该字段存储在 EFUSE 中。 仅适用于差分输出格式。 0h:2.3V/ns 和 3.5V/ns 之间。 1h:2.0V/ns 和 3.2V/ns 之间。 2h:1.7V/ns 和 2.8V/ns 之间。 3h:1.4V/ns 和 2.7V/ns 之间。 |
| 2:0 | OUT0_FMT | R/W | 0x7 | 选择 OUT0 的输出格式。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:LP-HCSL 100Ω 端接。 1h:LP-HCSL 85Ω 端接。 2h:交流耦合 LVDS。 3h:直流耦合 LVDS。 4h:LVCMOS,启用 OUTx_P,禁用 OUTx_N。 5h:LVCMOS,禁用 OUTx_P,启用 OUTx_N。 6h:LVCMOS,启用 OUTx_P,启用 OUTx_N,具有 180 度的相位差。 7h:LVCMOS,启用 OUTx_P,启用 OUTx_N,OUTx_P 和 OUTx_N 同相。 |