ZHCUCG8 November   2024 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键配置设置概述
    1. 2.1 LMK3H0102Axxx 关键器件设置
  6. 3OTP 页面配置概述
    1. 3.1 LMK3H0102Axxx OTP 页面配置
  7. 4LMK3H0102Axxx 配置寄存器
    1. 4.1 LMK3H0102A001 寄存器
      1. 4.1.1  LMK3H0102A001 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0863]
      2. 4.1.2  LMK3H0102A001 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x5599]
      3. 4.1.3  LMK3H0102A001 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC28F]
      4. 4.1.4  LMK3H1002A001 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1801]
      5. 4.1.5  LMK3H0102A001 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.1.6  LMK3H0102A001 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.1.7  LMK3H0102A001 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x0AB8]
      8. 4.1.8  LMK3H0102A001 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x2461]
      9. 4.1.9  LMK3H0102A001 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.1.10 LMK3H0102A001 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x4036]
      11. 4.1.11 LMK3H0102A001 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.1.12 LMK3H0102A001 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.1.13 LMK3H0102A001 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    2. 4.2 LMK3H0102A006 寄存器
      1. 4.2.1  LMK3H0102A006 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0489]
      2. 4.2.2  LMK3H0102A006 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x2199]
      3. 4.2.3  LMK3H0102A006 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC71C]
      4. 4.2.4  LMK3H1002A006 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1903]
      5. 4.2.5  LMK3H0102A006 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.2.6  LMK3H0102A014 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.2.7  LMK3H0102A006 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x8AA7]
      8. 4.2.8  LMK3H0102A006 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x579F]
      9. 4.2.9  LMK3H0102A006 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.2.10 LMK3H0102A006 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0xD066]
      11. 4.2.11 LMK3H0102A006 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.2.12 LMK3H0102A006 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.2.13 LMK3H0102A006 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    3. 4.3 LMK3H0102A014 寄存器
      1. 4.3.1  LMK3H0102A014 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0861]
      2. 4.3.2  LMK3H0102A014 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x5599]
      3. 4.3.3  LMK3H0102A014 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC28F]
      4. 4.3.4  LMK3H1002A014 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1801]
      5. 4.3.5  LMK3H0102A014 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0001]
      6. 4.3.6  LMK3H0102A014 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.3.7  LMK3H0102A014 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x0AA0]
      8. 4.3.8  LMK3H0102A014 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x6403]
      9. 4.3.9  LMK3H0102A014 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.3.10 LMK3H0102A014 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x4866]
      11. 4.3.11 LMK3H0102A014 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.3.12 LMK3H0102A014 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.3.13 LMK3H0102A014 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    4. 4.4 LMK3H0102A015 寄存器
      1. 4.4.1  LMK3H0102A015 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0861]
      2. 4.4.2  LMK3H0102A015 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x5599]
      3. 4.4.3  LMK3H0102A015 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC28F]
      4. 4.4.4  LMK3H1002A015 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1801]
      5. 4.4.5  LMK3H0102A015 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.4.6  LMK3H0102A015 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.4.7  LMK3H0102A015 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x0AA1]
      8. 4.4.8  LMK3H0102A015 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x1507]
      9. 4.4.9  LMK3H0102A015 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.4.10 LMK3H0102A015 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x5066]
      11. 4.4.11 LMK3H0102A015 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.4.12 LMK3H0102A015 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.4.13 LMK3H0102A015 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    5. 4.5 LMK3H0102A016 寄存器
      1. 4.5.1  LMK3H0102A016 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x00C1]
      2. 4.5.2  LMK3H0102A016 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0xAB99]
      3. 4.5.3  LMK3H0102A016 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0x84EA]
      4. 4.5.4  LMK3H1002A016 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x3001]
      5. 4.5.5  LMK3H0102A016 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.5.6  LMK3H0102A016 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.5.7  LMK3H0102A016 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x1566]
      8. 4.5.8  LMK3H0102A016 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x241D]
      9. 4.5.9  LMK3H0102A016 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0x84EA]
      10. 4.5.10 LMK3H0102A016 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x6066]
      11. 4.5.11 LMK3H0102A016 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0810]
      12. 4.5.12 LMK3H0102A016 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.5.13 LMK3H0102A016 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]

LMK3H0102A014 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x4866]

表 4-36 R9 寄存器字段说明
位字段类型复位说明
15:12OTP_IDR/W0x4

用于识别 OTP 配置的可配置字段。可在 I2C 模式下用作 4 位备用字段。该字段存储在 EFUSE 中。

11:9SSC_CONFIG_SELR/W0x4

SSC 调制配置。如果需要中心展频调制,则需要自定义 SSC 配置。还提供四种预配置的向下展频调制深度。任何其他调制深度都需要自定义 SSC 配置。该字段存储在 EFUSE 中。

0h:自定义 SSC 配置

1h:–0.10% 预配置向下展频。

2h:–0.25% 预配置向下展频。

3h:–0.30% 预配置向下展频。

4h:–0.50% 预配置向下展频。

所有其他值:保留

8OUT_FMT_SRC_SELR/W0x0

强制 FMT_ADDR 引脚覆盖 OTP 模式下的输出格式寄存器设置。在 I2C 模式下,FMT_ADDR 引脚不会用于此目的。该字段存储在 EFUSE 中。

0h:在 OTP 模式下选择输出格式时,FMT_ADDR 引脚被忽略。

1h:FMT_ADDR 引脚覆盖寄存器设置。输出格式为 LP-HCSL,端接电阻器阻值基于启动时的 FMT_ADDR 引脚状态。

7:4OUT1_LPHSCL_AMP_SELR/W0x6

使用 LP-HCSL 输出格式时的 OUT1 输出摆幅电平。该字段存储在 EFUSE 中。

0h:625mV。

1h:647mV。

2h:668mV。

3h:690mV。

4h:712mV。

5h:733mV。

6h:755mV。

7h:777mV。

8h:798mV。

9h:820mV。

Ah:842mV。

Bh:863mV。

Ch:885mV。

Dh:907mV。

Eh:928mV。

Fh:950mV。

3:0OUT0_LPHSCL_AMP_SELR/W0x6

使用 LP-HCSL 输出格式时的 OUT0 输出摆幅电平。该字段存储在 EFUSE 中。

0h:625mV。

1h:647mV。

2h:668mV。

3h:690mV。

4h:712mV。

5h:733mV。

6h:755mV。

7h:777mV。

8h:798mV。

9h:820mV。

Ah:842mV。

Bh:863mV。

Ch:885mV。

Dh:907mV。

Eh:928mV。

Fh:950mV。