ZHCUCG8 November 2024 LMK3H0102
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | R/W | 0x0 | 保留。仅向该位写入“0”。 |
| 14:11 | PROD_REVID | R | 0x1 | 产品修订版本标识符。 |
| 10 | CLK_READY | R | 0x0 | CLK_READY 状态。当 REF_CTRL 引脚用作“时钟就绪”信号时,该引脚会镜像该状态信号。 |
| 9 | 保留 | R | 0x0 | 保留。请勿对该字段进行写入。 |
| 8 | RB_PIN_15 | R | 0x0 | REF_CTRL 引脚的读回。 |
| 7 | RB_PIN_4 | R | 0x0 | OTP_SEL1/SDA 引脚的读回。 |
| 6 | RB_PIN_3 | R | 0x0 | OTP_SEL0/SCL 引脚的读回。 |
| 5 | RB_PIN_2 | R | 0x0 | FMT_ADDR 引脚的读回。 |
| 4 | DEV_IDLE_STATE_SEL | R/W | 0x1 | 当两个输出都被禁用时,该位控制器件的行为。对于 PCIe 应用,不建议将器件置于低功耗状态,因为重新启用时钟的时间会延长。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:当两个输出均被禁用时,输出将被静音,器件被置于低功耗状态。 1h:当两个输出均被禁用时,输出被静音。器件不进入低功耗状态。 |
| 3 | PIN_RESAMPLE_DIS | R/W | 0x0 |
该位控制退出低功耗模式时器件引脚的重新采样。在低功耗模式下写入该位。除非明确需要该功能,否则 TI 建议保持该位为“1”。在 PDN 之后,对引脚 2、3、4 和 15 重新采样。器件功能可以根据这些引脚的新逻辑电平进行更改。 0h:启用引脚重新采样。退出低功耗模式时,对 FMT_ADDR、OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA 和 FMT_ADDR 引脚重新采样。如果 FMT_ADDR 为高电平,则该器件进入 OTP 模式。 1h:禁用引脚重新采样。退出低功耗模式时,不对 FMT_ADDR、OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA 和 FMT_ADDR 引脚重新采样。器件保持在 I2C 模式。 |
| 2 | OTP_AUTOLOAD_DIS | R/W | 0x0 |
该位控制器件在退出低功耗模式时的行为。在低功耗模式下写入该位。除非明确需要该功能,否则 TI 建议保持该位为“1”。 0h:启用 OTP 自动加载。退出低功耗模式时,OTP 第 0 页的内容会写入器件寄存器。 1h:禁用 OTP 自动加载。退出低功耗模式时,OTP 第 0 页的内容不会写入器件寄存器。 |
| 1 | PDN | R/W | 0x0 | 向该位写入“1”会使器件进入低功耗状态。 |
| 0 | 保留 | R/W | 0x0 | 保留,请勿对该字段进行写入。 |