ZHCUCG8 November 2024 LMK3H0102
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 14:13 | REF_CTRL_PIN_FUNC | R/W | 0x1 | 设置 REF_CTRL 引脚的功能。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:REF_CTRL 引脚被禁用,拉至 GND。 1h:REF_CTRL 引脚被禁用,三态。 2h:REF_CTRL 引脚用作附加 LVCMOS REF_CLK 输出。 3h:REF_CTRL 引脚用作“时钟就绪”信号。 |
| 12:11 | REF_CLK_DIV | R/W | 0x0 | 当 REF_CTRL 用作 REF_CLK 时,REF_CLK 输出分频器值。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用 REF_CLK。 1h:FOD/2。 2h:FOD/4。 3h:FOD/8。 |
| 10 | 保留 | R/W | 0x1 | 保留。请勿向该字段写入“1”以外的任何值。 |
| 9 | REF_CLK_FOD_SEL | R/W | 0x0 | 选择用于生成 REF_CLK 输出的 FOD。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:FOD0。 1h:FOD1。 |
| 8 | OUT1_EN | R/W | 0x0 | OUT1 的输出启用位。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:OUT1 禁用。 1h:OUT1 启用。 |
| 7 | OUT1_CH_SEL | R/W | 0x0 | 选择 OUT1 的源。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:如果 CH0_EDGE_COMB_EN 为“0”,则 OUT1 源自通道分频器 0;如果 CH0_EDGE_COMB_EN 为“1”,则源自边缘组合器。 1h:如果 CH1_EDGE_COMB_EN 为“0”,则 OUT1 源自通道分频器 1;如果 CH1_EDGE_COMB_EN 为“1”,则源自边缘组合器。 |
| 6:5 | OUT1_SLEW_RATE | R/W | 0x0 | OUT1 的压摆率控制。该字段存储在 EFUSE 中。 仅适用于差分输出格式。 0h:2.3V/ns 和 3.5V/ns 之间。 1h:2.0V/ns 和 3.2V/ns 之间。 2h:1.7V/ns 和 2.8V/ns 之间。 3h:1.4V/ns 和 2.7V/ns 之间。 |
| 4:2 | OUT1_FMT | R/W | 0x7 | 选择 OUT1 的输出格式。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:LP-HCSL 100Ω 端接。 1h:LP-HCSL 85Ω 端接。 2h:交流耦合 LVDS。 3h:直流耦合 LVDS。 4h:LVCMOS,启用 OUTx_P,禁用 OUTx_N。 5h:LVCMOS,禁用 OUTx_P,启用 OUTx_N。 6h:LVCMOS,启用 OUTx_P,启用 OUTx_N,具有 180 度的相位差。 7h:LVCMOS,启用 OUTx_P,启用 OUTx_N,OUTx_P 和 OUTx_N 同相。 |
| 1 | OUT0_EN | R/W | 0x0 | OUT0 的输出启用位。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:OUT0 禁用。 1h:OUT0 启用。 |
| 0 | OE_PIN_POLARITY | R/W | 0x1 | OE 引脚极性选择。该位不影响 OUTx_EN 位的极性,仅影响 OE 引脚。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:OE 为高电平有效(OE 连接至 VDD 启用输出)。 1h:OE 为低电平有效(OE 连接至 GND 启用输出)。 |