ZHCUCG8 November 2024 LMK3H0102
本编程指南可帮助设计人员了解为 LMK3H0102 器件提供的每种配置之间的差异。每个 LMK3H0102Axxx 器件型号都是不同的配置,可能具有不同的频率和输出格式。参考本指南可以确定一个已发布的配置是否满足应用要求。关键配置设置概述中详细说明了每种配置的概要设置。OTP 页面配置概述中介绍了每个可以在不同配置之间变化的关键配置参数,并详细介绍了每个 OTP 页面的设置。LMK3H0102Axxx 配置寄存器中针对每种可用的配置提供了每项寄存器设置。