ZHCUCG8 November   2024 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键配置设置概述
    1. 2.1 LMK3H0102Axxx 关键器件设置
  6. 3OTP 页面配置概述
    1. 3.1 LMK3H0102Axxx OTP 页面配置
  7. 4LMK3H0102Axxx 配置寄存器
    1. 4.1 LMK3H0102A001 寄存器
      1. 4.1.1  LMK3H0102A001 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0863]
      2. 4.1.2  LMK3H0102A001 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x5599]
      3. 4.1.3  LMK3H0102A001 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC28F]
      4. 4.1.4  LMK3H1002A001 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1801]
      5. 4.1.5  LMK3H0102A001 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.1.6  LMK3H0102A001 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.1.7  LMK3H0102A001 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x0AB8]
      8. 4.1.8  LMK3H0102A001 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x2461]
      9. 4.1.9  LMK3H0102A001 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.1.10 LMK3H0102A001 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x4036]
      11. 4.1.11 LMK3H0102A001 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.1.12 LMK3H0102A001 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.1.13 LMK3H0102A001 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    2. 4.2 LMK3H0102A006 寄存器
      1. 4.2.1  LMK3H0102A006 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0489]
      2. 4.2.2  LMK3H0102A006 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x2199]
      3. 4.2.3  LMK3H0102A006 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC71C]
      4. 4.2.4  LMK3H1002A006 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1903]
      5. 4.2.5  LMK3H0102A006 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.2.6  LMK3H0102A014 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.2.7  LMK3H0102A006 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x8AA7]
      8. 4.2.8  LMK3H0102A006 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x579F]
      9. 4.2.9  LMK3H0102A006 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.2.10 LMK3H0102A006 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0xD066]
      11. 4.2.11 LMK3H0102A006 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.2.12 LMK3H0102A006 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.2.13 LMK3H0102A006 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    3. 4.3 LMK3H0102A014 寄存器
      1. 4.3.1  LMK3H0102A014 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0861]
      2. 4.3.2  LMK3H0102A014 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x5599]
      3. 4.3.3  LMK3H0102A014 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC28F]
      4. 4.3.4  LMK3H1002A014 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1801]
      5. 4.3.5  LMK3H0102A014 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0001]
      6. 4.3.6  LMK3H0102A014 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.3.7  LMK3H0102A014 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x0AA0]
      8. 4.3.8  LMK3H0102A014 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x6403]
      9. 4.3.9  LMK3H0102A014 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.3.10 LMK3H0102A014 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x4866]
      11. 4.3.11 LMK3H0102A014 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.3.12 LMK3H0102A014 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.3.13 LMK3H0102A014 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    4. 4.4 LMK3H0102A015 寄存器
      1. 4.4.1  LMK3H0102A015 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x0861]
      2. 4.4.2  LMK3H0102A015 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0x5599]
      3. 4.4.3  LMK3H0102A015 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0xC28F]
      4. 4.4.4  LMK3H1002A015 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x1801]
      5. 4.4.5  LMK3H0102A015 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.4.6  LMK3H0102A015 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.4.7  LMK3H0102A015 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x0AA1]
      8. 4.4.8  LMK3H0102A015 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x1507]
      9. 4.4.9  LMK3H0102A015 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0xC28F]
      10. 4.4.10 LMK3H0102A015 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x5066]
      11. 4.4.11 LMK3H0102A015 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]
      12. 4.4.12 LMK3H0102A015 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.4.13 LMK3H0102A015 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]
    5. 4.5 LMK3H0102A016 寄存器
      1. 4.5.1  LMK3H0102A016 R0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x00C1]
      2. 4.5.2  LMK3H0102A016 R1 寄存器(地址 = 0x1)[复位 = 0xAB99]
      3. 4.5.3  LMK3H0102A016 R2 寄存器(地址 = 0x2)[复位 = 0x84EA]
      4. 4.5.4  LMK3H1002A016 R3 寄存器(地址 = 0x3)[复位 = 0x3001]
      5. 4.5.5  LMK3H0102A016 R4 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x0000]
      6. 4.5.6  LMK3H0102A016 R5 寄存器(地址 = 0x5)[复位 = 0x0000]
      7. 4.5.7  LMK3H0102A016 R6 寄存器(地址 = 0x6)[复位 = 0x1566]
      8. 4.5.8  LMK3H0102A016 R7 寄存器(地址 = 0x7)[复位 = 0x241D]
      9. 4.5.9  LMK3H0102A016 R8 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0x84EA]
      10. 4.5.10 LMK3H0102A016 R9 寄存器(地址 = 0x9)[复位 = 0x6066]
      11. 4.5.11 LMK3H0102A016 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0810]
      12. 4.5.12 LMK3H0102A016 R11 寄存器(地址 = 0xB)[复位 = 0x0000]
      13. 4.5.13 LMK3H0102A016 R12 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0xE800]

LMK3H0102A006 R10 寄存器(地址 = 0xA)[复位 = 0x0010]

表 4-24 R10 寄存器字段说明
位字段类型复位说明
15保留R/W0x0保留。仅向该位写入“0”。
14:11PROD_REVIDR0x0产品修订版本标识符。
10CLK_READYR0x0CLK_READY 状态。当 REF_CTRL 引脚用作“时钟就绪”信号时,该引脚会镜像该状态信号。
9保留R0x0保留。请勿对该字段进行写入。
8RB_PIN_15R0x0REF_CTRL 引脚的读回。
7RB_PIN_4R0x0OTP_SEL1/SDA 引脚的读回。
6RB_PIN_3R0x0OTP_SEL0/SCL 引脚的读回。
5RB_PIN_2R0x0FMT_ADDR 引脚的读回。
4DEV_IDLE_STATE_SELR/W0x1

当两个输出都被禁用时,该位控制器件的行为。对于 PCIe 应用,不建议将器件置于低功耗状态,因为重新启用时钟的时间会延长。该字段存储在 EFUSE 中。

0h:当两个输出均被禁用时,输出将被静音,器件被置于低功耗状态。

1h:当两个输出均被禁用时,输出被静音。器件不进入低功耗状态。

3PIN_RESAMPLE_DISR/W0x0

该位控制退出低功耗模式时器件引脚的重新采样。在低功耗模式下写入该位。除非明确需要该功能,否则 TI 建议保持该位为“1”。在 PDN 之后,对引脚 2、3、4 和 15 重新采样。器件功能可以根据这些引脚的新逻辑电平进行更改。

0h:启用引脚重新采样。退出低功耗模式时,对 FMT_ADDR、OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA 和 FMT_ADDR 引脚重新采样。如果 FMT_ADDR 为高电平,则该器件进入 OTP 模式。

1h:禁用引脚重新采样。退出低功耗模式时,不对 FMT_ADDR、OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA 和 FMT_ADDR 引脚重新采样。器件保持在 I2C 模式。

2OTP_AUTOLOAD_DISR/W0x0

该位控制器件在退出低功耗模式时的行为。在低功耗模式下写入该位。除非明确需要该功能,否则 TI 建议保持该位为“1”。

0h:启用 OTP 自动加载。退出低功耗模式时,OTP 第 0 页的内容会写入器件寄存器。

1h:禁用 OTP 自动加载。退出低功耗模式时,OTP 第 0 页的内容不会写入器件寄存器。

1PDNR/W0x0

向该位写入“1”会使器件进入低功耗状态。

0保留R/W0x0保留,请勿对该字段进行写入。