ZHCUCE1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 连接器定义
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

启动软件

要启动软件,请导航至 Start 菜单中的 Texas Instruments 文件夹,然后选择 AMC8V208EVM 图标。

如图 3-1 所示,如果正确连接了板载控制器,则屏幕底部的状态栏会显示 CONNECTED。如果状态栏显示 DEMO,则取消选中右上角的 Demo Mode 复选框,如图 3-3 所示。如果控制器连接不正确或根本没有连接,则状态栏会显示 DEMO。如果 EVM 已连接,但 GUI 未显示 CONNECTED 状态,并且未选中 Demo Mode 复选框,请拔下并重新连接 EVM,然后重新启动 GUI 软件。

AMC8V208EVM AMC8V208EVM GUI 连接检测图 3-1 AMC8V208EVM GUI 连接检测

图 3-2 展示了 Interface Settings 窗口。当 GUI 启动时,会弹出 Interface Settings 窗口。此窗口包含用于选择协议(SPI 或 I2C)的下拉菜单,如果选择了 I2C 协议,则为 I2C 器件地址。如果 GUI 在演示模式下启动,则不会弹出菜单。在这种情况下,取消选中 Demo Mode 复选框。如果必须再次更新界面,则再次选中 Demo Mode 复选框以重新显示菜单。

AMC8V208EVM AMC8V208EVM 接口设置图 3-2 AMC8V208EVM 接口设置