ZHCUCE1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 连接器定义
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

电源配置和跳线设置

表 2-1 和图 2-1 显示了 AMC8V208EVM 的电源连接。确保 2V ≤ PVDD1 - VEE ≤ 5.5V。

在将外部电源分别连接到 VIO、VDD、VEE 或 PVDDx 之前,请移除 J30、J31、J32 或 J33 上的跳线。

表 2-1 电源输入
位号 电源名称 电压范围
J4 VIO 1.1V 至 1.95V
J5 VEE -3V 至 0V (2V ≤ PVDD1 - VEE ≤ 5.5V)
J24 VDD 3V 至 5.5V
J25 通用 PVDD 2V 至 5.5V (2V ≤ PVDD1 - VEE ≤ 5.5V)
J26 GND 0V
J33 PVDD1:6、PVDDP1:2 2V 至 5.5V (2V ≤ PVDD1 - VEE ≤ 5.5V)
AMC8V208EVM 电源输入图 2-1 电源输入

表 2-2 展示了 AMC8V208EVM 上可配置跳线设置的详细信息。

表 2-2 跳线定义
位号 默认位置 可用选项 说明
J1、J13、J16、J17 全为 1-2:I2C 启用 全为 2-3:启用 SPI。 I2C 或 SPI 选择器。
J7 全部开路:FLEXIO_0、FLEXIO_1、FLEXIO_2 上拉至 VIO

1-2 闭合:FLEXIO_2 接地。

3-4 闭合:FLEXIO_1 接地。

5-6 闭合:FLEXIO_0 接地。

FLEXIO_x 控制。
J8 全部闭合:IDAC 输出连接到 4.99Ω 负载电阻器 开路:IDACx 输出与 4.99Ω 负载电阻器断开连接。 将 IDAC 输出连接到板载 4.99Ω 负载电阻器,测量电流与电压的函数关系。
J12 开路:RSNS1 与源极 1 断开连接 闭合:RSNS1 连接到源极 1(Q1 或 Q3)。 将检测引脚连接到高输出电流 FET。
J14 闭合:启用电平转换器。 开路:禁用电平转换器。 启用 U2 和 U4 电平转换器,将 FTDI I2C 或 SPI 信号连接到 I2C - SPI 选择器跳线。
J15 全部开路:A0 和 A1 上拉至 VIO

1-2 闭合:A0 接地。

3-4 闭合:A1 接地。

配置 I2C 地址。
J18 开路:RSNS2 与源极 2 断开连接 闭合:RSNS2 连接到源极 2(Q2 或 Q4) 将检测引脚连接到高输出电流 FET。
J19 全部开路:IDAC1+_EXT FET 输出与 4.99Ω 负载电阻器断开连接

1-2 闭合:IDAC1+_EXT FET 输出连接到 4.99Ω 负载电阻器。

3-4:连接外部电表的选项。

将 IDAC1+_EXT FET 输出连接到板载 4.99Ω 负载电阻器,测量电流与电压的函数关系。
J20 全部开路:IDAC2+_EXT FET 输出与 4.99Ω 负载电阻器断开连接

1-2 闭合:IDAC2+_EXT FET 输出连接到 4.99Ω 负载电阻器。

3-4:连接外部电表的选项。

将 IDAC2+_EXT FET 输出连接到板载 4.99Ω 负载电阻器,测量电流与电压的函数关系。
J21 3-4 闭合:IDAC1+ 输出连接到 4.99Ω 负载电阻器

1-2:连接外部电表的选项。

3-4 开路:IDAC1+ 输出与 4.99Ω 负载电阻器断开连接。

将 IDAC1+ 输出连接到板载 4.99Ω 负载电阻器,测量电流与电压的函数关系。
J22 3-4 闭合:IDAC2+ 输出连接到 4.99Ω 负载电阻器

1-2:连接外部电表的选项。

3-4 开路:IDAC2+ 输出与 4.99Ω 负载电阻器断开连接。

将 IDAC2+ 输出连接到板载 4.99Ω 负载电阻器,测量电流与电压的函数关系。
J27 开路:IDAC1+_EXT 与栅极 1 断开连接 闭合:IDAC1+_EXT 连接到栅极 1(Q1 或 Q3)。 将外部 IDAC1+ 引脚连接到高输出电流 FET。
J28 开路:IDAC2+_EXT 与栅极 2 断开连接 闭合:IDAC2+_EXT 连接到栅极 2(Q2 或 Q4)。 将外部 IDAC2+ 连接到高输出电流 FET。
J30 闭合:将 VIO 连接到 1.8V LDO 输出 开路:VIO 与 1.8V LDO 输出断开连接。如果连接外部 VIO 电源,则使 J30 保持开路状态。 VIO 电源选择器。
J31 闭合:将 VDD 连接到 5V USB 电源 开路:VDD 与 5V USB 电源断开连接。如果连接外部 VDD 电源,则使 J31 保持开路状态。 VDD 电源选择器。
J32 闭合:将 VEE 接地 闭合:VEE 与地断开连接。如果连接外部 VEE 电源,则使 J32 保持开路状态。 VEE 电源选择器。
J33 全部闭合:将 PVDDx 连接到通用 PVDD 电源 开路:PVDDx 与通用 PVDD 断开连接。如果连接外部 PVDDx 电源,则使 J33 保持开路状态。 PVDD 电源选择器。