ZHCUCE1 October 2024
本节介绍 EVM 的总体系统设置。计算机运行通过板载控制器向 AMC8V208EVM 提供接口的软件。
USB 连接为 EVM 生成 5V 电源。板载控制器为板载控制器生成的输入/输出 (IO) 信号生成 3.3V 电源。这些 IO 信号电平转换为 AMC8V208 的 IO 电源电压 (VIO)。板载稳压器可生成 1.8V 电压,用作 AMC8V208 的 IO 电源电压。