ZHCUCE1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 连接器定义
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

器件信息

AMC8V208 控制器包含八个 16 位 IDAC。该器件具有六个专用 IDAC 输出,支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围,并且仅 IDAC1 上支持 –60mA(灌入模式)输出范围。内部电流输出模式下的 IDAC+ 输出也支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围。此外,IDAC+ 输出可配置为与外部 FET 和检测电阻配合工作,从而简化超高电流输出的设计。每个 IDAC 都具有可优化每个通道功耗的专用电源。AMC8V208 还包含一个 MUXOUT 引脚,用于监控 IDAC 输出引脚上的电压和电流。集成的高精度内部基准使得在大多数应用中无需使用外部基准。AMC8V208 采用超小型 3.272mm x 3.272mm 60 引脚 DSBGA 封装。如需了解更多信息,请参阅 AMC8Vx08 具有电流输出 DAC 和多路复用器输出的 8 通道 16 位模拟控制器 数据表。