ZHCUCE1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 连接器定义
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

物料清单

表 4-1 展示了 AMC8V208EVM 的物料清单。

表 4-1 AMC8V208EVM 物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
C11100pF电容,陶瓷,100pF,50V,+/-10%,X7R,0402402885012205055Wurth Elektronik
C210.15µF电容,陶瓷,0.15µF,16V,±10%,X7R,0402402GRM155R71C154KA12DMuRata
C5、C6、C13、C22、C32、C38610µF电容,陶瓷,10µF,16V,+/-20%,X7R,08050805EMK212BB7106MG-TTaiyo Yuden
C7、C8、C9、C11、C12、C14、C18、C20、C21、C33110.1µF电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0201201GRM033Z71C104KE14DMuRata
C1014.7µF电容,陶瓷,4.7µF,10V,±20%,X7R,0603603GRM188Z71A475ME15DMuRata
C15、C51、C5230.1µF电容,陶瓷,0.1µF,50V,±5%,X7R,060360306035C104JAT2AAVX
C16、C3124.7µF电容,陶瓷,4.7µF,10V,±20%,X7R,0603603GRM188Z71A475ME15DMuRata
C19、C3620.1µF电容,陶瓷,0.1µF,100V,±10%,X7R,0603603GRM188R72A104KA35DMuRata
C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C45、C46100.1µF电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603C0603C104K5RACAUTOKemet
C53、C54220pF电容,陶瓷,20pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805805电容,陶瓷,20pF,50V,X8R,0805Kemet
D1、D2、D3324VPulseGuard ESD 抑制器,24VDC,SMT0603 TVS 二极管PGB1010603MRLittelfuse
J1、J13、J16、J174接头,2.54mm,3x1,金,TH接头,2.54mm,3x1,THTSW-103-08-G-SSamtec
J2、J332接头,2.54mm,8x2,金,SMT接头,2.54mm,8x2,SMTTSM-108-01-L-DVSamtec
J31插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMTUSB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT10118194-0001LFFCI
J4、J5、J24、J254标准香蕉插孔,绝缘,10A,蓝色571-0200571-0200DEM Manufacturing
J71接头,2.54mm,3x2,金,SMT接头,2.54mm,3x2,SMTTSM-103-01-L-DVSamtec
J8、J292接头,2.54mm,6x2,金,SMT接头,2.54mm,6x2,SMTTSM-106-01-L-DVSamtec
J111连接器,SMA,THSMA142-0701-201Cinch Connectivity
J12、J14、J18、J27、J285接头,100mil,2x1,金,TH接头,100mil,2x1,THHTSW-102-07-G-SSamtec
J15、J19、J20、J21、J225接头,2.54mm,2x2,金,SMT接头,2.54mm,2x2,金,TH61030421121Wurth Elektronik
J261标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色571-0100571-0100DEM Manufacturing
J30、J31、J323接头,2.54mm,2x1,TH接头,100mil,2x1,TH

HTSW-102-07-G-S

Samtec

L11600Ω铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),1A,0603603782633601Wurth Elektronik
Q31-8VMOSFET,P 沟道,-8V,-3A,YZC0006ABAB (DSBGA-6)YZC0006ABABCSD23203W德州仪器 (TI)
R1、R2、R3、R4、R24、R25、R36、R37、R44、R45104.99Ω4.99Ω ±1% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),防潮厚膜2512RHC2512FT4R99Stackpole electronics
R5、R6210kΩ电阻,10.0k,1%,0.1W,0603603RCG060310K0FKEAVishay Draloric
R131200kΩ电阻,200k,0.1%,0.1W,0603603ERA-3AEB204VPanasonic Electronic Works
R14、R15、R16、R174352Ω电阻,352,0.1%,0.1W,0603603RT0603BRD07352RLYageo America
R26112kΩ12kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(公制 1005),汽车 AEC-Q200,厚膜402ERJ-2RKF1202XPanasonic ECG
R28、R29、R32、R33423.7Ω电阻,23.7,1%,0.05W,0201201RC0201FR-0723R7LYageo
R30、R46210kΩ电阻,10.0k,1%,0.1W,0603603RC0603FR-0710KLYageo
R38、R39、R40310kΩ电阻,10k,5%,0.1W,0603603RC0603JR-0710KLYageo
R48、R49210Ω电阻,10.0,1%,0.1W,0603603RC0603FR-0710RLYageo
R511330Ω电阻,330,1%,0.1W,0603603RC0603FR-07330RLYageo
R5211.00MΩ电阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW06031M00DHEAPVishay-Dale
R55、R57、R58、R71433Ω27Ω ±1% 0.125W,1/8W 片上电阻 0603(公制 1608),抗硫化,薄膜603MCT06030C2709FP500Vishay-Dale

TP1、TP2、TP3、TP4、TP9、TP10、TP11、TP12

8测试点,紧凑型,黑色,TH黑色紧凑型测试点5006Keystone Electronics
TP5、TP6、TP8、TP184测试点,紧凑型,橙色,TH橙色紧凑型测试点5008Keystone Electronics
U11AMC8V208YBFRDSBGA60AMC8V208YBFR德州仪器 (TI)
U21具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14WQFN14TXU0304BQA德州仪器 (TI)
U3、U52电压电平转换器双向 1 电路 1 通道 500Mbps SC-70-6SC70-6SN74AXC1T45QDCKRQ1德州仪器 (TI)
U41双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器PSOP8TCA39306DCUR德州仪器 (TI)

U6

1

低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

TLV74118PDBVR

德州仪器 (TI)

U101USB2.0 至 QuadSPI/I2C 桥 IC,VQFN-32VQFN-32FT4222HQ-D-RFTDI
Y11晶振,12MHz,18pF,SMDABM3ABM3-12.000MHZ-D2Y-TAbracon Corporation
Q10-60VMOSFET,P 沟道,-60V,-50A,DPAKDPAKSUD50P06-15L-E3Vishay-Semiconductor
Q20-20VMOSFET,P 沟道,-20V,-20A,DQK0006C (WSON-6)DQK0006CCSD25310Q2德州仪器 (TI)
Q40-20VMOSFET,P 沟道,-20V,-60A,DQG0008A (VSON-CLIP-8)DQG0008ACSD25404Q3德州仪器 (TI)