ZHCUCE1 October 2024
图 3-4 展示了 AMC8V208EVM GUI 的 Low Level Configuration 页面。此页面允许直接访问与相应 AMC8V208 器件寄存器的低级别通信。
该页面中央的 Register Map 部分列出了所有寄存器,这些寄存器按器件中的页面分组。GUI 会根据所选的寄存器自动寻址正确的页面。在 Register Name 列表中选择一个寄存器,以显示该寄存器中的值的说明,以及寄存器地址、默认值、大小和当前值的信息。通过在 GUI 的值列中输入值,即可将数据写入寄存器。
图 3-4 底层配置页面要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 菜单选项下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件。
图 3-5 展示了 Low Level Configuration 页面上提供的四个配置按钮,用户可以通过这些按钮对器件寄存器进行读取和写入。
Write Modified 按钮仅在 Deferred Update Mode 中启用。Deferred Update Mode 仅在按下 Write Selected 或 Write Modified 按钮时启动写入操作。默认情况下,选择 Immediate Update Mode 以启动 Low Level Configuration 页面写入操作。
在读取任何器件寄存器之前,必须在 SDO_EN 寄存器中启用 AMC8V208 SDO 引脚。
图 3-5 底层配置页面选项