ZHCUCC3 September 2024
本部分描述了用于性能评估的 EVM 基本设置和操作。图 2-3 展示了操作 ISO1228EVM 的一种潜在配置示例。在此设置中,在其中一个 INx 引脚和 AVSS 之间连接的是来自信号发生器的数字输入信号。现场侧电源连接在 AVCC 和 AVSS 上。逻辑侧电源连接在 VCC1 和 GND1 上。所有输出信号均使用相应 OUTx 引脚上的示波器进行监控。
| 元件 | 说明 |
|---|---|
| D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 | 可添加,以实现额外的浪涌保护 |
| C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10 | 可添加,以实现对输入引脚额外的滤波控制 |
| R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 | RTHR,替换以修改电压转换阈值 |
| R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17 | RPAR,按照 RILIM 选择进行替换 |
| R18 | RILIM,替换以修改从每个数字输入汲取的电流限制 |
| 灌电流/拉电流模式 | 该 EVM 无需修改任何组件即可在灌电流、拉电流和灌电流/拉电流模式下运行。 |