ZHCUCC3 September 2024
ISO1228EVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 38 引脚 DFB SSOP 封装的 8 通道隔离式数字输入接收器 ISO1228。此 EVM 可用于评估灌电流、拉电流和灌电流/拉电流模式的运行情况,而无需更改 PCB 电路。该电路板还具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。