ZHCUCC3 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO1228 的引脚配置
    2. 2.2 EVM 电路板方框图和图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
      1. 2.3.1 EVM 跳线设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

器件信息

该评估模块包含一个 ISO1228 和运行所需的所有其他无源器件。评估模块中包含的各种元件直接控制 ISO1228 的运行和功能。如有必要,可针对任何给定的应用来移除、添加或替换元件,从而相应地修改 ISO1228 的行为。

连接到 AVCC 和 AVSS 的全桥整流器(D10、D11、D12、D13)允许以任一方向插入电源,从而在灌电流或拉电流模式下评估 EVM。

AVCC 电源路径上的外部电阻器 RILIM (R18) 设置数字输入的电流限制。RILIM 设置的电流限制适用于所有输入通道。每个 INx 和 LEDx 引脚之间的 RPAR 电阻器(R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16 和 R17)根据所选的 RILIM 值进行选择。位于每个输入引脚上的 RTHR 电阻器(R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7 和 R8)可用于设置电压转换阈值。对于输入端子上发生的任何电压瞬变,这些电阻还可用作限流电阻。RSURGE (R9) 以及 CSURGE (C1) 可滤除电源上出现的任何浪涌或瞬变。

有关为每种工作模式选择 RILIM、RPAR、RTHR 或 RSURGE 电阻值的建议,请参阅表 1-1、表 1-2、表 1-3 或 ISO1228 八通道隔离式数字输入接收器数据表。可连接 ISO1228 的两个通道以创建一个 2 类输入。设置 RILIM = 1kΩ 以支持每个通道上的 3.5mA 电流,并将每个 2 类数字输入连接到两个 ISO1228 输入端子。每个两通道对都会消耗 7mA 的总电流,并符合 2 类数字输入的电流要求。ISO1228 允许使用此方法评估四个 2 类数字输入。

表 1-1 灌入模式 RTHR 容许值 (Ω)
灌入模式
RILIM = 0Ω,RPAR = 13kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 2.5mA)RILIM = 1kΩ,RPAR = 10.7kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 3.5mA)
最小值典型值最大值最小值典型值最大值
1 类180100024001 类1109101740
3 类180100013003 类110910930
表 1-2 拉出模式 RTHR 容许值 (Ω)
拉出模式
RILIM = 0Ω,RPAR = 13kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 2.5mA)RILIM = 1kΩ,RPAR = 10.7kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 3.5mA)
最小值典型值最大值最小值典型值最大值
1 类180100024001 类200020002000
3 类180100013003 类不支持
表 1-3 灌电流/拉电流模式 RTHR 容许值 (Ω)
灌电流/拉电流模式
RILIM = 1kΩ,RPAR = 13kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 3.5mA)
最小值典型值最大值
1 类18010002400
3 类18010001300

板载 LED 演示了 ISO1228 现场侧 LED 指示功能。当数字输入信号超过可编程输入电压阈值 VIH 时,从数字输入汲取的电流被转移到相应的 LED。相应的 LED 可以直观地指示哪些通道随时接收有效的数字输入信号。此外,通过使用来自数字输入的电流,便无需来自器件或系统的额外电力。当数字输入电压降至可编程输入电压阈值 VIL 以下时,会绕过通过 LED 的电流,导致指示灯熄灭。

有关 ISO1228 评估模块中包含的元件的完整列表,请参阅节 3.3。