ZHCUCC3 September 2024
此评估模块包含 ISO1228 器件,具有用于评估 1 类或 3 类数字输入的配置。要评估 2 类数字输入,请设置 RILIM = 1kΩ 以在每个通道上支持 3.5mA 电流,然后将每个 2 类数字输入连接到 ISO1228 的两个通道,以便两个通道消耗 7mA 的组合电流,满足每个 2 类数字输入的电流要求。使用 ISO1228 进行此类配置可评估四个 2 类数字输入。
ISO1228 评估模块的主要组件包括:
若要演示 ISO1228 的功能,TI 建议使用以下器件(另售):