ZHCUCC3 September 2024
表 3-1 列出了此 EVM 的物料清单 (BOM)。
| 物品 | 位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X6S,0805 | C2012X6S1H475K125AC | TDK | 1 |
| 2 | C2 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0805 | C0805C102K5RAC7800 | Kemet | 1 |
| 3 | C11、C13 | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 | C0603C104K5RAC7867 | Kemet | 2 |
| 4 | C12 | 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 | CL21B105KBFNFNE | Samsung | 1 |
| 5 | D10、D11、D12、D13、D14、D15 | 二极管,肖特基,40V,0.2A,SOD-523 | RB521SM-40T2R | Rohm | 6 |
| 6 | H1、H2、H3、H4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | 4 |
| 7 | J1、J6 | 端子块,2x1,5mm,绿色,TH | 1935776 | Phoenix Contact | 2 |
| 8 | J2 | 端子块,5mm,8x1,R/A,TH | 1935831 | Phoenix Contact | 1 |
| 9 | J3 | 接头(有罩),2.54mm,5x2,金,TH | AWHW 10G-0202-T | Assman WSW 组件 | 1 |
| 10 | J4、J7、J9、J10 | 接头,2.54mm,3x1,金,SMT | TSM-103-01-L-SV-P-TR | Samtec | 4 |
| 11 | J5 | 连接器接头表面贴装 12 位 0.100" (2.54mm) | GBC12SABN-M30 | Sullins | 1 |
| 12 | J8 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | TSW-102-07-G-S | Samtec | 1 |
| 13 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9 | RES,1.00k,1%,0.25W,AEC-Q200 1 级,1.4 x 3.6mm | SMM02040C1001FB300 | Vishay Draloric | 9 |
| 14 | R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo | 9 |
| 15 | R19 | 电阻,4.7k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | ERJ-6GEYJ472V | Panasonic | 1 |
| 16 | R20、R21 | 电阻,4.7k,5%,0.1W,0603 | CR0603-JW-472ELF | Bourns | 2 |
| 17 | R23、R24、R25、R26、R27、R28、R29、R30 | 电阻,13k,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-0713KL | Yageo | 8 |
| 18 | TP1、TP4 | 测试点,通用,橙色,TH | 5013 | Keystone Electronics | 2 |
| 19 | TP2、TP3 | 测试点,通用,蓝色,TH | 5127 | Keystone Electronics | 2 |
| 20 | TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP21、TP22 | 测试点,微型,SMT | 5015 | Keystone Electronics | 12 |
| 21 | TP16、TP19、TP20 | 测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量 | 5010 | Keystone | 3 |
| 22 | TP17、TP18、TP23 | 测试点,通用,黑色,TH | 5011 | Keystone Electronics | 3 |
| 23 | U1 | 具有电流限制和诊断功能的 8 通道隔离式数字输入接收器 | ISO1228DFB | 德州仪器 (TI) | 1 |
| 24 | U2、U3、U4、U5、U6、U7、U8、U9、U10 | 33V 双向平缓钳位浪涌保护器件,DRB0008A (VSON-8) | TVS3301DRBR | 德州仪器 (TI) | 9 |
| 25 | C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10 | 电容,陶瓷,1200pF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 08055C122KAT2A | AVX | 0 |
| 26 | D9、D16、D18、D19、D20、D21、D22、D23、D24、D25、D26、D27、D28、D29、D30、D31 | LED,绿色,SMD | 150060VS75000 | Wurth Elektronik | 0 |
| 27 | R22 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo | 0 |