ZHCUCC3 September 2024
ISO1228 器件是一款集成式 8 通道隔离式数字输入接收器,可配置为 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类数字输入。该器件接收高达 36V 的数字输入信号,并提供隔离式数字输出。运行需要 VCC1 逻辑电源电压和 AVCC 场电源电压。该器件提供许多可配置选项和内置功能,例如 LED 场侧指示、故障指示和循环冗余校验 (CRC),从而实现多功能性和稳健性。这些特性使 ISO1228 成为利用数字输入的众多应用(例如,可编程逻辑控制器 (PLC)、电机驱动数字输入和工业运输数字输入)的理想选择。