ZHCUCB8A August 2024 – September 2024
TPS25772-Q1 是一款双端口 USB PD 控制器,集成了一个支持 65W 的降压/升压转换器,还能够控制第二个 USB Type-C 端口和外部降压/升压转换器。
可通过 (TPS257XX-Q1-GUI) 来定制该 EVM。此外,该 EVM 还配备了 Aardvark 连接器,用于连接 I2C 接口、USB Micro-B 接口和 USB2ANY 接口以进行调试和开发。
本用户指南介绍了如何使用 TPS25772DQ1EVM 来测试 PD 功能。本文档包括有关 EVM 使用方法、套件内容、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM) 的说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TPS25772DQ1EVM。