ZHCUCB8A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 链接
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

接头信息

J17 Aardvark 连接器和 J15 I2C 选择跳线

此连接器配置为允许 Total Phase Aardvark 直接连接到 EVM。通过在 J15 上连接跳线,可以将一条或多条 I2C 总线连接到 Aardvark 连接器。建立此连接时,必须通过安装跳线来选择 SCL1/2/3 和 SDA1/2/3。

  • I2C1 连接到 TPS25772-Q1 的 I2C 控制器
  • I2C2 连接到 TPS25772-Q1 的 I2C2(取决于 EVM 配置)和 TIVA MCU

  • I2C3 连接到 TIVA MCU

TPS25772DQ1EVM J17 Aardvark 连接器图 2-2 J17 Aardvark 连接器
表 2-2 J17 Aardvark 连接器
引脚编号 引脚/跳线 说明
1 J15 1:2 I2C_SCL1 在 EVM 上 3 种可能的 I2C 连接之间进行选择。
3:4 I2C_SCL2
5:6 I2C_SCL3
2 GND 接地基准
3 J15 7:8 I2C_SDA1 在 EVM 上 3 种可能的 I2C 连接之间进行选择。
09:10 I2C_SDA2
11:12 I2C_SDA3
4 Aard1_5V 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVM 上使用,但调试中可能会使用
5 无连接
6 Aard1_5V 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVM 上使用,但调试中可能会使用
7 无连接
8 无连接
9 无连接
10 GND 接地基准

J9 和 J14 调试接头

包含的这些接头可供将 EVM 连接到 10V 数字转换器以进行调试。

TPS25772DQ1EVM 数字转换器调试接头图 2-3 数字转换器调试接头
表 2-3 J9 和 J14 调试接头
引脚 J9 说明 J14 说明
1 PA_CC1 观察端口 A CC1 PA_D_P 观察端口 A DP
2 PA_CC2 观察端口 A CC2 PA_D_N 观察端口 A DN
3 0.4*PA_VBUS 观察端口 A VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围 PB_D_P 观察端口 B DP
4 PB_CC1 观察端口 B CC1 PB_D_N 观察端口 B DN
5 GND 接地基准 GND 接地基准
6 GND 接地基准 GND 接地基准
7 PB_CC2 观察端口 B CC2 NTC 或 0.4*PA_VBUS J18 1:2 观察端口 A VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围
2:3 观察 TPS25772DQ1 的 NTC 引脚
8 0.4*PB_VBUS 观察端口 B VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围 TVSP 或 0.4*PB_VBUS J16 1:2 观察 TPS25772DQ1 的 TVSP 引脚
2:3 观察端口 B VBUS 缩放为满量程的 40%,以适应数字转换器的 10V 输入范围
9 I2C1:SCL1 或 VIN/2 J11 1:2 观察输入电压调整为 50% 以适应数字转换器的输入范围 VIN_FILT/2 观察 Vin 输入滤波器电压调整为 50% 以适应数字转换器的输入范围
2:3 观察 I2C_SCL1
10 I2C_SDA1 或 GPIO_9 J12 1:2 观察 I2C_SDA1 GPIO_9 观察 GPIO_9
2:3 观察 GPIO_9