ZHCUCB8A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 链接
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

器件信息

TPS25772-Q1 是一款双端口 Type-C 控制器,具有用于端口 A 的 65W 降压/升压转换器,可以通过端口 B 与 TPS55289-Q1 连接,如 TPS25772Q1EVM 所示,根据电源电压电平,可实现高达 60W 的 PD 充电。

TPS25772-Q1 实现了智能系统电源管理 (SPM),可有效地增加传输的 USB 电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。