ZHCUCB8A August 2024 – September 2024 TPS25772-Q1
使用以下连接成功运行 EVM:
| 跳线 | 连接 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | 已安装 | IRQ1 连接到 GUI 使用的 USB MCU |
| J2 | 未安装 | GPIO9/IRQ1 未连接至 TPS55289-Q1 |
| J3 | 引脚 1-2 之间安装的跳线 | NTC 连接到板载 PTC 引脚 |
| J10 | 引脚 9-10 和 11-12 之间安装的跳线 | PCB EEPROM 连接到 TPS25772-Q1 |
| J13 | 跳线未安装 | TPS25772-Q1 配置为从 EEPROM 启动 |
| J15 | 引脚 1-2 和 7-8 之间安装的跳线 | I2C1 连接到 Aardvark 连接器 (J17) |
| J23 | 引脚 2-3 之间安装的跳线 | TPS25772-Q1 通电时启用 TPS55289-Q1 |
| J24 | 引脚 2-3 之间安装的跳线 | TPS25772-Q1 的同步引脚连接到 TPS55289-Q1 |
| J25 | 引脚 2-3 之间安装的跳线 | TPS55289-Q1 I2C 地址设置为 75h |