ZHCUCB8A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 链接
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

特性

  • TPS25772-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9161
  • 端口 A 上的充电功率高达 65W
  • 如果 VIN 为 12V,支持在端口 B(通过 TPS55289-Q1)提供 60W 充电
  • 易于使用的 GUI,附带预配置的固件,可用于配置器件
  • Type-C 端口的 VBUS 和 CCx 测试点可用于监控 PD 流量
  • 用于 EEPROM 编程和系统遥测的 MCU
  • 所有系统可配置引脚的跳线配置