ZHCUCB8A August   2024  – September 2024 TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 链接
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

跳线信息

J13 TVSP 跳线

该跳线为 TPS25772-Q1 选择引导模式和 I2C 地址

TPS25772DQ1EVM J13 TVSP 跳线图 2-4 J13 TVSP 跳线

有关选择说明,请参阅 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车双端口 USB Type-C® 电力输送控制器数据表。

J21 电源控制

该跳线用于禁用或选择电路板的电源

TPS25772DQ1EVM J21 电源控制图 2-5 J21 电源控制
表 2-4 电源控制
引脚 标签 说明
1-2 5V EN 启用降压稳压器以生成 VCC5V
3-4 5V-LDO 将 LDO_5V 连接至 VCC5V
5-6 3V3 1V1EN 启用 LDO 以为集线器和 MCU 生成 VCC3V3 和 VCC1V1

J10 I2C 连接跳线

此跳线块扩展了 TPS25772-Q1 的 I2C1 连接,并可以连接到 GPIO 扩展器、I2C 温度传感器和 EEPROM。由于 I2C 总线可以支持多个目标,TI 建议连接所有引脚。

TPS25772DQ1EVM J10 I2C 连接跳线图 2-6 J10 I2C 连接跳线
表 2-5 J10 I2C 连接跳线
引脚 标签 说明
1-2 和 3-4 TCA640 GPIO 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 TCA640 GPIO 扩展器
4-5 和 7-8 LM75 温度检测 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 LM75 温度传感器
9-10 和 10-11 EEPROM 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 TCA640 EEPROM

J1、J2、J23、J24 和 J25 TPS55289-Q1 跳线

TPS55289-Q1 器件具有 TPS25772-Q1 支持的多种连接选项。列出的五个跳线提供以下功能控制:

  • IRQ 连接
  • 在 TPS55289-Q1 的 GPIO、TPS25772-Q1 和 UVLO 分压器使能之间进行选择
  • 抖动与同步选择
  • I2C 地址选择
TPS25772DQ1EVM J1、J2、J24、J25 和 J23:TPS55289-Q1 跳线图 2-7 J1、J2、J24、J25 和 J23:TPS55289-Q1 跳线
表 2-6 J1:GPIO9 连接到 MCU 的 IRQZ 引脚
引脚 说明
1-2 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 USB MCU 的 IRQ1 引脚
开路 请勿将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 USB MCU 的 IRQ1 引脚
表 2-7 J2:TPS55289 使能选择
引脚 说明
1-2 将 GPIO9 连接到 TPS55289-Q1 的 EN/UVLO 引脚
开路 请勿将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 TPS55289-Q1 的 EN/UVLO 引脚
表 2-8 J23:TPS55289 使能选择
引脚 说明
1-2 将 GPIO9 连接到 TPS55289-Q1 的 EN/UVLO 引脚
2-3 将 BJ_LDO_3V3 连接到 TPS55289-Q1 的 EN/UVLO 引脚
开路 EN/UVLO 由 VIN 的电阻分压器控制(该分压器为 DNP,必须组装该分压器才能支持此选项)
表 2-9 J24:同步/抖动选择
引脚 说明
1-2 将抖动电容连接到 TPS55289-Q1 的 DITH/SYNC 引脚
2-3 将 TPS25772-Q1 的同步引脚连接到 TPS55289-Q1 的 DITH/SYNC 引脚
表 2-10 J25:I2C 地址选择
引脚 说明
1-2 TPS55289-Q1 I2C 地址 75h
2-3 TPS55289-Q1 I2C 地址 74h

J3 NTC 选择跳线

J3 接头用于验证热折返功能。NTC 引脚检测外部 NTC 电路的电压,并可连接到热敏电阻(NTC 或 PTC)分压器或 NTC_VAR。NTC_VAR 是 TPL0102 的输出,后者是 I2C 数字电位器。分压器封装允许使用 PTC 或 NTC 电阻器以匹配所示系统中使用的电阻器。另一个选择是移除跳线,将 J3 接头的引脚 2 直接连接到外部电压。这个组合被用来测试热折返功能。组装在 EVM 上的热敏电阻具有正温度系数 (PTC)。

TPS25772DQ1EVM J3 NTC 选择跳线图 2-8 J3 NTC 选择跳线
表 2-11 J3 NTC 选择跳线
引脚 标签 说明
1-2 NTC 将 NTC 电阻器连接到 TPS25772DQ1 NTC 引脚
2-3 NTC VAR 将数字电位器连接到 NTC 引脚

J8 TMP75B-Q1 警报连接跳线

TPS25772DQ1EVM J8 TMP75BQ1 警报连接跳线图 2-9 J8 TMP75BQ1 警报连接跳线
表 2-12 J8 TMP75BQ1 警报连接跳线
引脚 标签 说明
1-2 IRQ 将 TMP75B-Q1 引脚的低电平有效输出连接到 IRQ 引脚(TPS25772-Q1 的 GPIO9)
3-4 NTC 将 TMP75B-Q1 警报引脚的低电平有效输出连接到 TPS25772-Q1 的 NTC 引脚
5-6 NTC 将 TMP75B-Q1 警报引脚的反相(高电平有效)输出连接到 TPS25772-Q1 的 NTC 引脚